(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランシーバー用オプション 防水型バッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランシーバー用オプション 防水型バッテリー

通常価格(税別)
6,386円 ~ 16,000円
税込価格
7,025円 ~ 17,600円

【特長】・トランシーバー用オプション 防水型バッテリーです【仕様】・色:黒

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
幅(mm)
タイプ
電圧(V)
容量(min./mAh)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リチウムイオンバッテリー
-
4909723116868
180-6777
70.000
-
-
リチウムイオンバッテリーパック
7.4
1200

1個

6,386( 7,025円 )

1日目

-
-
4909723150565
180-6789
111.000
20
95
-
-
60

1個

7,438( 8,182円 )

1日目

リチウムイオン電池
4909723139669
180-6790
100.000
-
-
-
-
-

1個

12,000( 13,200円 )

4日目

バッテリー
-
4909723141402
356-3567
280.000
-
-
-
-
-

1個

16,000( 17,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トランシーバー用オプション 防水型バッテリーです
【仕様】
・色:黒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー用オプション 防水型バッテリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました