(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TT-U02-1220BK
タワー型タップ デンゲンタップ

タワー型タップ TT-U02-1220BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円

【特長】・USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    130
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    130
  • 材質1:
    本体PC樹脂 差込口フェノール樹脂

(i)ご注意

  • USBポートを利用した充電に必要な各種ケーブルは付属しておりませんので、別途お買い求めの上、ご使用ください。

型番

TT-U02-1220BK 解除

Loading...

TT-U02-1220BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コンセント数
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-U02-1220BK

4549550215008
315-7578
12
198
855.000

1個

6,988( 7,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です
・可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます
【材質】
・本体PC樹脂 差込口フェノール樹脂

(i)ご注意

  • USBポートを利用した充電に必要な各種ケーブルは付属しておりませんので、別途お買い求めの上、ご使用ください。

TT-U02-1220BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タワー型タップの型番TT-U02-1220BKのページです。
型番TT-U02-1220BKに関する仕様情報を記載しております。

タワー型タップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TT-U01-0820BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード コンセント数 高さ(mm) 質量(g)

6,596円

( 7,256円 )
1個 -

1日目

4549550214995315-76088150630.000

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました