(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バチ型クリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-315
バチ型クリップ【30~100個入り】 クリップ

通常単価(税別)
3,096円
税込単価
3,406円

【特長】・三味線のバチをヒントに作られた、バチ型クリップです・工作の補助具とし...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    鋼鈑、スプリング

Loading...

 
カタログを表示

BC-315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
とじ枚数(枚)
狭口寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-315

35
47
4902787004768
13.000
195-1889
約60
35

1パック

30個入り

3,096( 3,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三味線のバチをヒントに作られた、バチ型クリップです
・工作の補助具として、ご使用頂けます
【材質】
・鋼鈑、スプリング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バチ型クリップの型番BC-315のページです。
型番BC-315に関する仕様情報を記載しております。

バチ型クリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BC-510
BC-715
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード サイズ とじ枚数(枚) 狭口寸法(mm)

4,641円

( 5,105円 )

60個入り

1パック -

1日目

253749027870047756.000195-1890約3025

5,777円

( 6,355円 )

100個入り

1パック -

1日目

152749027870047822.100195-1891約2015

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました