(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSD-PUT1.0U3-BKC
ポータブルSSD スティック型 USBメモリ・SDカード・メモリカード

ポータブルSSD スティック型 SSD-PUT1.0U3-BKC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,089円
税込単価
18,798円

【特長】・SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユー...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    17.000

型番

SSD-PUT1.0U3-BKC 解除

Loading...

SSD-PUT1.0U3-BKC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
容量(GB)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSD-PUT1.0U3-BKC

4981254060902
1000
429-8372

1個

17,089( 18,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応です
・USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適です
・持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式です

SSD-PUT1.0U3-BKCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルSSD スティック型の型番SSD-PUT1.0U3-BKCのページです。
型番SSD-PUT1.0U3-BKCに関する仕様情報を記載しております。

ポータブルSSD スティック型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSD-PUT250U3-BKC
SSD-PUT500U3-BKC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 容量(GB) トラスココード

8,331円

( 9,164円 )
1個 -

1日目

4981254060940250429-9976

11,782円

( 12,960円 )
1個 -

1日目

4981254060926500429-9943

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました