(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2393-829-109
ヘッドセット BIZ 2300 OAサプライ

ヘッドセット BIZ 2300 2393-829-109

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,971円
税込単価
21,968円

【特長】・人気のJabra BIZ 2300シリーズのUSBモデルです

詳細情報を確認する

型番

2393-829-109 解除

Loading...

2393-829-109 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2393-829-109

5706991016482
90.000
450-0238
-

1個

19,971( 21,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のJabra BIZ 2300シリーズのUSBモデルです

2393-829-109で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドセット BIZ 2300の型番2393-829-109のページです。
型番2393-829-109に関する仕様情報を記載しております。

ヘッドセット BIZ 2300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2399-829-109
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード ケーブル長(m)

22,539円

( 24,793円 )
1個 -

1日目

5706991016505115.000449-87512.35

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました