(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22111-032-50
SD-C3 ジュシホース

SD-C3 22111-032-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,084円
税込単価
57,292円

【特長】・TACSD-Cの軽量タイプです・サクション・デリバリー共用・特にデリ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    50
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    硬質塩化ビニール(PVC)

Loading...

22111-032-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
許容圧力(常温)(MPa)
許容曲げ半径(mm以上)
内径(mm)
許容圧力(常温)(kgf/[[CM2]])
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22111-032-50

37.6
0.5
375
32.0
5.1
19500.0
401-3650

1個

52,084( 57,292円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TACSD-Cの軽量タイプです
・サクション・デリバリー共用
・特にデリバリー用
【用途】
・農業、工業、土木現場の吸・排水用
【材質】
・軟質塩化ビニール(PVC)
・硬質塩化ビニール(PVC)

22111-032-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD-C3の型番22111-032-50のページです。
型番22111-032-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
22111-025-50
22111-038-50
22111-050-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) 許容圧力(常温)(MPa) 許容曲げ半径(mm以上) 内径(mm) 許容圧力(常温)(kgf/[[CM2]]) 質量(g) トラスココード

46,355円

( 50,991円 )
1個 -

5日目

30.60.627525.46.114000.0400-8940

63,543円

( 69,897円 )
1個 -

2日目

44.00.447538.04.124300.0401-0588

90,105円

( 99,116円 )
1個 -

2日目

58.50.3561050.83.641300.0400-8959

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました