(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リズム 電波 壁掛け時計

リズム 電波 壁掛け時計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,371円
税込単価
10,308円

【特長】・連続秒針と大きくて見やすい文字板が特徴です・プラスチック枠・プラスチ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4903456217250
  • トラスココード:
    592-5713
  • 質量(g):
    660.000
  • 材質1:
    プラスチック枠
  • 材質2:
    プラスチック風防
  • 厚さ(mm):
    45
  • 色:
    ブラウン
  • 電波:
  • 直径(mm):
    340
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×1本(別売)
  • 電池寿命:
    約1年

型番

8MY565SR06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8MY565SR06

1個

9,371( 10,308円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続秒針と大きくて見やすい文字板が特徴です
・プラスチック枠・プラスチック風防なので軽くて地震の時も安心です
【材質】
・プラスチック枠
・プラスチック風防

8MY565SR06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リズム 電波 壁掛け時計の型番8MY565SR06のページです。
型番8MY565SR06に関する仕様情報を記載しております。

リズム 電波 壁掛け時計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました