(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSS1220PSPS1590W5
パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS ケイ・ナカリョウタナ

通常単価(税別)
321,000円
税込単価
353,100円

【特長】・パンチング加工で通気性に優れる為、クリーンルームでも安心してご使用に...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • パイプ径(mm):
    φ25.4
  • 奥行(mm):
    460

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

MSS1220PSPS1590W5 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSS1220PSPS1590W5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
棚段数(段)
有効間口(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSS1220PSPS1590W5

4933315180531
770-6847
51300.0
-
5
1150
-
1212
180
1587

1個

321,000( 353,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチング加工で通気性に優れる為、クリーンルームでも安心してご使用になれます。
・反りや歪みに強いリブ構造で耐荷重にも優れます。
【用途】
・半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングソリッドエレクターシェルフ MSSの型番MSS1220PSPS1590W5のページです。
型番MSS1220PSPS1590W5に関する仕様情報を記載しております。

パンチングソリッドエレクターシェルフ MSSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSS1220PSPS1390W4
MSS1220PSPS1900W5
MSS1520PSPS1390W4
MSS1520PSPS1590W5
MSS1520PSPS1900W5
MSS1820PSPS1390W4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 棚段数(段) 有効間口(mm) 棚板調整ピッチ(mm) 間口(mm) 均等積載量(kg/段) 高さ(mm)

258,000円

( 283,800円 )
1個 -

5日目

4933315180586770-683941200.0ステンレス(SUS304)4115025.412121801384

324,000円

( 356,400円 )
1個 -

5日目

4933315180487770-685552100.0-51150-12121801892

310,500円

( 341,550円 )
1個 -

5日目

4933315180142770-686348400.0-41456-15181401384

386,625円

( 425,288円 )
1個 -

5日目

4933315180098770-687160300.0-51456-15181401587

389,625円

( 428,588円 )
1個 -

5日目

4933315180043770-688061100.0-51456-15181401892

360,000円

( 396,000円 )
1個 -

5日目

4933315179702770-689855200.0-41759-18211401384

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました