(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングソリッドエレクターシェルフ LSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSS910PSPS1390W4
パンチングソリッドエレクターシェルフ LSS ケイ・ナカリョウタナ

通常単価(税別)
244,500円
税込単価
268,950円

【特長】・棚板は通気性に優れています。・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • パイプ径(mm):
    φ25.4
  • 奥行(mm):
    613

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

LSS910PSPS1390W4 解除

Loading...

 
カタログを表示

LSS910PSPS1390W4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
棚段数(段)
有効間口(mm)
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSS910PSPS1390W4

4933315178385
770-6766
40400.0
4
848
910
180
1384

1個

244,500( 268,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は通気性に優れています。
・耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
・四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。
【用途】
・半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングソリッドエレクターシェルフ LSSの型番LSS910PSPS1390W4のページです。
型番LSS910PSPS1390W4に関する仕様情報を記載しております。

パンチングソリッドエレクターシェルフ LSSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSS1220PSPS1900W5
LSS1520PSPS1390W4
LSS1520PSPS1590W5
LSS1520PSPS1900W5
LSS910PSPS1590W5
LSS910PSPS1900W5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 棚段数(段) 有効間口(mm) 間口(mm) 均等積載量(kg/段) 高さ(mm)

382,125円

( 420,338円 )
1個 -

5日目

4933315177401770-657062100.05115012121801892

363,000円

( 399,300円 )
1個 -

5日目

4933315177067770-662658000.04145615181401384

452,250円

( 497,475円 )
1個 -

5日目

4933315177012770-663472300.05145615181401587

455,250円

( 500,775円 )
1個 -

5日目

4933315176961770-664273100.05145615181401892

304,125円

( 334,538円 )
1個 -

5日目

4933315178330770-677450300.058489101801587

307,125円

( 337,838円 )
1個 -

5日目

4933315178286770-678251100.058489101801892

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました