(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカニカル制御撹拌機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

メカニカル制御撹拌機

通常価格(税別)
200,000円 ~ 590,000円
税込価格
220,000円 ~ 649,000円

【特長】・デジタルディスプレイです・回転数は無段階調節(2つの回転数範囲)です...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
回転数(rpm)
高さ(mm)
最大トルク(N・m)
電源(V)
幅(mm)
対応目安粘度(cP)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
252
60-1400
364
9
115
123
50000
4053411055394
7500.0
585-5817

1個

590,000( 649,000円 )

4日目

212
60-2000
294
1.5
100-115
88
10000
4053411039479
3100.0
585-5858

1個

200,000( 220,000円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルディスプレイです
・回転数は無段階調節(2つの回転数範囲)です
・撹拌羽根はチャック式で脱着が簡単です
・過負荷防止機能付きです
・エラーコードはデジタル表示です
・攪拌シャフトは本体を貫通します
【用途】
・化学、化成品、医薬、食品、飲料、飼料、肥料、大学等研究機関、石油産業での撹拌作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカル制御撹拌機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト