(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルスターラー TWISTER SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニバーサルスターラー TWISTER SET

通常価格(税別)
66,000円 ~ 238,000円
税込価格
72,600円 ~ 261,800円

【特長】・本体に増設ユニット(0020112621)を接続すれば撹拌箇所を増や...

詳細情報を確認する

  • かくはん容量(L):
    5
  • タイプ:
    マグネットスターラー(加熱機能なし)
  • プレートサイズ(mm):
    124×124
  • 奥行(mm):
    135
  • 回転数(rpm):
    100~3000
  • 高さ(mm):
    24
  • 消費電力(W):
    10
  • 電源(V):
    100~240
  • 幅(mm):
    135
  • 材質1:
    天板材質:強化ガラス

(i)ご注意

  • 5台以上連結する場合は、別売りの電源ユニット(0020116436)が必要になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4053411056735
600.0
585-3709

1個

66,000( 72,600円 )

11日目

-
1200.0
585-3710

1個

122,000( 134,200円 )

8日目

-
1800.0
585-3712

1個

182,000( 200,200円 )

8日目

-
2400.0
585-3708

1個

238,000( 261,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に増設ユニット(0020112621)を接続すれば撹拌箇所を増やすことができます
・撹拌ポイントは、別々に動かしたり一斉に動かしたりとコントロール可能です
・文字表記なしで全ての情報が直感的に伝わってきます
・水道水で洗うことができ、稼働中も40℃までのインキュベーター内で使用できます
【用途】
・液体の撹拌に
【材質】
・天板材質:強化ガラス

(i)ご注意

  • 5台以上連結する場合は、別売りの電源ユニット(0020116436)が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルスターラー TWISTER SETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました