(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプ

通常価格(税別)
235,000円 ~ 345,000円
税込価格
258,500円 ~ 379,500円

【特長】・空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽・空気中の水分による新加湿方式...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • 材質1:
    アクリル

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
本体内寸(mm)奥行
本体内寸(mm)間口
本体内寸(mm)高さ
質量(g)
棚板数(枚)
容量(L)
本体外寸(mm)高さ
本体外寸(mm)奥行
本体外寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
573-8641
367
407
680
18000.0
3
110
784
475
447

1個

235,000( 258,500円 )

19日目

573-8635
470
497
990
29000.0
4
250
1094
578
553

1個

345,000( 379,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽
・空気中の水分による新加湿方式を実現
・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
・安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定、精度±3~5%RH)
・除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
・無音、無振動で長期連続運転が可能
・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)
【用途】
・電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用
・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
【材質】
・アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 除湿・加湿タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました