(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-110-DX
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型 オートドライデシケーター

通常単価(税別)
160,000円
税込単価
176,000円

【特長】・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・湿度設定による...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • 材質1:
    アクリル

型番

AC-110-DX 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC-110-DX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
本体内寸(mm)奥行
本体内寸(mm)間口
本体内寸(mm)高さ
質量(g)
棚板数(枚)
容量(L)
本体外寸(mm)高さ
本体外寸(mm)奥行
本体外寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-110-DX

573-8634
367
407
680
18000.0
3
110
784
437
447

1個

160,000( 176,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
・湿度設定による定湿度運転が可能
・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)
【用途】
・カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
【材質】
・アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型の型番AC-110-DXのページです。
型番AC-110-DXに関する仕様情報を記載しております。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 中湿度タイプ DX型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-250-DX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 本体内寸(mm)奥行 本体内寸(mm)間口 本体内寸(mm)高さ 質量(g) 棚板数(枚) 容量(L) 本体外寸(mm)高さ 本体外寸(mm)奥行 本体外寸(mm)間口

225,000円

( 247,500円 )
1個 -

19日目

573-863847049799029000.042501094525553

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました