(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネスティングカットテーブル BBA、BE、BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BE156
ネスティングカットテーブル BBA、BE、BP ストックカート

通常単価(税別)
74,130円
税込単価
81,543円

【特長】・使用しない時にはネスティング収納できる二段台車です。

詳細情報を確認する

  • キャスター径(mm):
    100

Loading...

 
カタログを表示

BE156 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
ハンドル高さ(mm)
均等荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE156

945
1023
565
21000.0
148-8590
945
上150、下100

1個

74,130( 81,543円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用しない時にはネスティング収納できる二段台車です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングカットテーブル BBA、BE、BPの型番BE156のページです。
型番BE156に関する仕様情報を記載しております。

ネスティングカットテーブル BBA、BE、BPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBA002
BBA003
BBA009
BBA021
BE522
BP619
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード ハンドル高さ(mm) 均等荷重(kg)

40,480円

( 44,528円 )
1個 -

19日目

93095553017000.0148-8595930上80、下100

36,940円

( 40,634円 )
1個 -

19日目

73595553016000.0148-8596735上80、下100

37,950円

( 41,745円 )
1個 -

19日目

73595553016000.0148-8597735上80、下100

48,070円

( 52,877円 )
1個 -

19日目

72874449013500.0148-8593728上80、下100

75,020円

( 82,522円 )
1個 -

19日目

94587050022500.0148-8592945上80、下100

48,830円

( 53,713円 )
1個 -

19日目

94691656819700.0148-8594946上100、下100

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました