(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M

通常単価(税別)
15,625円
税込単価
17,188円

【特長】・人気のDJP221Mにバイブレーション機能を搭載したタイプです。【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4969182361216
  • トラスココード:
    267-9473
  • 奥行(mm):
    17
  • 高さ(mm):
    92
  • 幅(mm):
    54
  • 質量(g):
    100
  • 適応中継器:
    DJP101R、DJP111R、DJP112R
  • アンテナ長(mm):
    75

型番

DJP222M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DJP222M

1個

15,625( 17,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のDJP221Mにバイブレーション機能を搭載したタイプです。
【用途】
・騒音などで着信に気がつかない現場でもバイブ機能があれば呼ばれていることに気付けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222Mの型番DJP222Mのページです。
型番DJP222Mに関する仕様情報を記載しております。

防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました