(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスWクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STW-001
ステンレスWクリップ ブンボウグ

通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

【特長】・100%ステンレスなのでサビに強いです・水回りや屋外でも使えます【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 小児の手の届かないところに保管してください

型番

STW-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

STW-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
とじ枚数(枚)
横(mm)
縦(mm)
幅(mm)
挟口寸法(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STW-001

超特大
120
50
92
26
50
4976512006921
32.800
422-0717

1個

870( 957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ステンレスなのでサビに強いです
・水回りや屋外でも使えます
【用途】
・屋外や水まわりに最適
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 小児の手の届かないところに保管してください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスWクリップの型番STW-001のページです。
型番STW-001に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスWクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STW-01
STW-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ とじ枚数(枚) 横(mm) 縦(mm) 幅(mm) 挟口寸法(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

638円

( 702円 )
1個 -

1日目

特大9040701940497651200693821.000422-0725

581円

( 639円 )
1個 -

1日目

8032561532497651200694515.400422-0718

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました