(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ITA-870VS+D
アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付【30~50個入り】 アンカーボルト

アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付 ITA-870VS+D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,393円
税込単価
31,232円

【特長】・プレート部がダブル構造(=2枚)で、はさみ込み対象に対し強い保持力を...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(本体:SUSXM7・SUS304系、プレート部:SUS304系)
  • 試験母材:
    押し出し成形セメント板

(i)ご注意

  • 施工のために、プレート長さ以上の中空部が必要になります。中空部寸法を確認の上ご使用ください。
  • 穿孔作業は押出成形セメント板を破損させない専用ドリルのアメラドリルをご使用ください。

Loading...

ITA-870VS+D の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
ねじの呼び
ドリル径(mm)
下穴径(mm)
質量(g)
プレート長さ(mm)
必要中空部(mm)
ねじ長さ(mm)
最大引張荷重(kN)
全長(mm)
はさみ込み厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITA-870VS+D

4996620439831
654-8095
M8
12.0
12.0
33.800
30
30
50
4.22
72
17~45

1パック

50個入り

28,393( 31,232円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート部がダブル構造(=2枚)で、はさみ込み対象に対し強い保持力を発揮します
・通常のITハンガータイプよりもロールプレートが短く、押出成形セメント板内部でも、無理なく施工できます
・押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
【用途】
・押出成形セメント板用
・手摺・分電盤取付などに
・中空壁用
・手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど
【材質】
・ステンレス(本体:SUSXM7・SUS304系、プレート部:SUS304系)

(i)ご注意

  • 施工のために、プレート長さ以上の中空部が必要になります。中空部寸法を確認の上ご使用ください。
  • 穿孔作業は押出成形セメント板を破損させない専用ドリルのアメラドリルをご使用ください。

カタログ

 

ITA-870VS+Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付の型番ITA-870VS+Dのページです。
型番ITA-870VS+Dに関する仕様情報を記載しております。

アメラハンガーITAタイプ ステンレス製 ドリル付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ITA-1010VS+D
ITA-1050RS+D
ITA-1050VS+D
ITA-1070VS+D
ITA-3010VS+D
ITA-3050VS+D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ねじの呼び ドリル径(mm) 下穴径(mm) 質量(g) プレート長さ(mm) 必要中空部(mm) ねじ長さ(mm) 最大引張荷重(kN) 全長(mm) はさみ込み厚(mm)

23,893円

( 26,282円 )

30個入り

1パック -

5日目

4996620439862654-8092M1015.015.063.3003030734.2610217~73

27,600円

( 30,360円 )

50個入り

1パック -

5日目

4996620439961625-7167M1013.513.526.7002424303.55011~24

27,857円

( 30,643円 )

50個入り

1パック -

5日目

4996620439848625-7255M1015.015.039.5003030234.265017~23

32,571円

( 35,828円 )

50個入り

1パック -

5日目

4996620439855654-8088M1015.015.048.7003030434.267217~43

23,893円

( 26,282円 )

30個入り

1パック -

5日目

4996620439893654-8086W3/815.015.060.0003030734.2610217~73

27,857円

( 30,643円 )

50個入り

1パック -

5日目

4996620439879654-8090W3/815.015.038.2003030234.265217~23

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました