(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アメラスクリュー AMC-SDタイプ ステンレス製【180個入り】

アメラスクリュー AMC-SDタイプ ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

【特長】・押出成形セメント板専用ねじ固定式アンカーです・ドリル刃をなくし、取付...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4996620274104
  • トラスココード:
    365-6796
  • ねじの呼び:
    4.0
  • 引張最大荷重(kN):
    3.0
  • 下穴径(mm):
    3.2
  • 質量(g):
    3.500
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS410)
  • 材質2:
    表面処理:SPAC処理
  • 最大取付物厚さ(mm):
    8
  • ねじ長さ(mm):
    25
  • 全長(mm):
    33
  • 取付物厚さ(mm):
    8

(i)ご注意

  • 最大引張荷重は、押出成形セメント板60mm厚でアメラドリルを使用した時のカタログ値です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMC-433SD

1パック

180個入り

5,100( 5,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押出成形セメント板専用ねじ固定式アンカーです
・ドリル刃をなくし、取付物厚を最大限に設計しました
・中空部・中実部のどちらにも施工が可能です
【用途】
・押出成形セメント板用に
・配管サドル、金具の固定等に
【材質】
・ステンレス製(SUS410)
・表面処理:SPAC処理

(i)ご注意

  • 最大引張荷重は、押出成形セメント板60mm厚でアメラドリルを使用した時のカタログ値です。

カタログ

 

AMC-433SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アメラスクリュー AMC-SDタイプ ステンレス製の型番AMC-433SDのページです。
型番AMC-433SDに関する仕様情報を記載しております。

アメラスクリュー AMC-SDタイプ ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました