(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーポップ ラベルPETシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーポップ ラベルPETシート

通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

【特長】・Bepop 100mm幅シート(PET)です【用途】・プリント・ラベ...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
  • 色:
  • JANコード:
    4902870874902
  • トラスココード:
    521-5393
  • 幅(mm):
    100
  • 質量(g):
    630.000
  • 長さ(m):
    15

型番

SL-S153NLLABELPET 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-S153NLLABELPET

1個

6,600( 7,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bepop 100mm幅シート(PET)です
【用途】
・プリント・ラベル用(製品ラベル・銘板・PLラベル作成などに)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーポップ ラベルPETシートの型番SL-S153NLLABELPETのページです。
型番SL-S153NLLABELPETに関する仕様情報を記載しております。

ビーポップ ラベルPETシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました