(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR
グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400 ガスケット

グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400 D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです・温度...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    金属保護部分:外輪SS400
  • 材質2:
    シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
  • 厚さ(mm):
    4.5
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。

型番

D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR 解除

Loading...

D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D1000-10K-200A-4.5T-SS-GR

329.000
115-2856
270
227
200
8

1個

3,920( 4,312円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです
・温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します
・ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です
・フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです
【用途】
・一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所
・蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所
・特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分
【材質】
・金属保護部分:外輪SS400
・シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材

(i)ご注意

  • 酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。

D1000-10K-200A-4.5T-SS-GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400の型番D1000-10K-200A-4.5T-SS-GRのページです。
型番D1000-10K-200A-4.5T-SS-GRに関する仕様情報を記載しております。

グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D1000-10K-125A-4.5T-SS-GR
D1000-10K-150A-4.5T-SS-GR
D1000-10K-250A-4.5T-SS-GR
D1000-10K-300A-4.5T-SS-GR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B

2,540円

( 2,794円 )
1個 -

19日目

213.000115-28531901481255

3,120円

( 3,432円 )
1個 -

19日目

280.000115-28542201741506

5,300円

( 5,830円 )
1個 -

19日目

509.000115-285933227825010

7,440円

( 8,184円 )
1個 -

7日目

520.000115-286137732930012

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました