(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12ポ-トUSB充電器

12ポ-トUSB充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・USB Type-A 合計12ポートより同時に電源供給が可能です・背...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    12(USB)
  • 奥行(mm):
    86
  • 高さ(mm):
    33.5
  • 色:
    ホワイト
  • 幅(mm):
    152
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • JANコード:
    4562169762947
  • 質量(g):
    310.000
  • トラスココード:
    430-8688

型番

SK-CH12A72WPO 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-CH12A72WPO

1個

6,500( 7,150円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB Type-A 合計12ポートより同時に電源供給が可能です
・背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます
・USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます
【用途】
・店舗、オフィス等でのUSB電源確保に
・市町村での災害時の備蓄用に

SK-CH12A72WPOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12ポ-トUSB充電器の型番SK-CH12A72WPOのページです。
型番SK-CH12A72WPOに関する仕様情報を記載しております。

12ポ-トUSB充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました