(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,189円 ~ 2,575円
税込価格
2,408円 ~ 2,833円

【特長】・超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    表地/スペクトラ繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸
  • 材質2:
    裏地/綿
  • 材質3:
    すべり止め/ポリ塩化ビニル
  • 厚さ(mm):
    2.3
  • 耐切創レベル:
    E
  • すべり止め:
    あり
  • 仕様詳細:
    薄手
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

HG-75 (10G スペクトラガード-すべり止めPVC)の仕様

HG-75 (10G スペクトラガード-すべり止めPVC)の外観

HG-75 (10G スペクトラガード-すべり止めPVC)の外観

すべり止め部拡大図

すべり止め部拡大図

HG-75 (10G スペクトラガード-すべり止めPVC)の使用例

HG-75 (10G スペクトラガード-すべり止めPVC)の使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181082552
293-4035
69
21
24
8
レッド
1双

3個

2,189( 2,408円 )

1日目

LL
4970181082545
758-6191
78
22
24.8
8
イエロー
1双

1個

2,241( 2,465円 )

1日目

M
4970181082569
293-4043
60
19.5
21.5
7.3
ブルー
1双

3個

2,408( 2,649円 )

1日目

S
4970181082576
758-6205
53
19
21.5
7.3
ピンク
1双

3個

2,575( 2,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります
・耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています
【用途】
・食肉解体作業
・建築鉄筋作業
・木材加工、金属加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました