(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVMT18-MM

タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVMT18-MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,368円 ~ 1,502円
税込価格
1,505円 ~ 1,652円

【特長】・高強度なインサート・高い強度で比類ない加工安定性を実現

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 逃げ角:
    その他
  • 使用カッタ:
    EPAV18、TPAV18
  • ブレーカ種類:
    MM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 RE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.4

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
0.4

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
0.8

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
0.8

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
1.2

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
1.6

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
1.6

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
2

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
2

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
2.4

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3225
3.1

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH8015
3.1

10個

1,368( 1,505円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度なインサート
・高い強度で比類ない加工安定性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVMT18-MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました