(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPAV18J100B31.7R10
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ TACカッター

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ TPAV18J100B31.7R10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,943円
税込単価
106,637円

タンガロイ社独自のV字底⾯インサート設計とクランプ機構により、⾼い加⼯条件でも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TPAV18J100B31.7R10 解除

Loading...

TPAV18J100B31.7R10 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
エア穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPAV18J100B31.7R10

100
50
10
あり

1個

96,943( 106,637円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ社独自のV字底⾯インサート設計とクランプ機構により、⾼い加⼯条件でも安定した加⼯性能を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

TPAV18J100B31.7R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプの型番TPAV18J100B31.7R10のページです。
型番TPAV18J100B31.7R10に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPAV18J080B25.4R08
TPAV18J125B38.1R10
TPAV18J160B50.8R12N
TPAV18M040B16.0R05
TPAV18M050B22.0R05
TPAV18M050B22.0R07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
エア穴

81,283円

( 89,411円 )
1個 -

2日目

80508あり

101,086円

( 111,195円 )
1個 -

2日目

1256310あり

120,972円

( 133,069円 )
1個 -

2日目

1606312なし

53,775円

( 59,153円 )
1個 -

2日目

40405あり

56,012円

( 61,613円 )
1個 -

2日目

50405あり

63,552円

( 69,907円 )
1個 -

2日目

50407あり

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました