(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPAV18M032C32.0R03
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 TACカッター

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 EPAV18M032C32.0R03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,755円
税込単価
47,031円

タンガロイ社独自のV字底⾯インサート設計とクランプ機構により、⾼い加⼯条件でも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EPAV18M032C32.0R03 解除

Loading...

EPAV18M032C32.0R03 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPAV18M032C32.0R03

32
120
40
32
3

1個

42,755( 47,031円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ社独自のV字底⾯インサート設計とクランプ機構により、⾼い加⼯条件でも安定した加⼯性能を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

EPAV18M032C32.0R03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18の型番EPAV18M032C32.0R03のページです。
型番EPAV18M032C32.0R03に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EPAV18M030C25.0R03
EPAV18M032C32.0R02
EPAV18M032C32.0R02L
EPAV18M040C32.0R03
EPAV18M040C32.0R03L
EPAV18M040C32.0R05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

42,755円

( 47,031円 )
1個 -

2日目

3012040253

40,269円

( 44,296円 )
1個 -

2日目

3212040322

43,418円

( 47,760円 )
1個 -

2日目

3225580322

47,726円

( 52,499円 )
1個 -

2日目

4012040323

52,780円

( 58,058円 )
1個 -

2日目

4025550323

54,272円

( 59,699円 )
1個 -

2日目

4012040325

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました