(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4E150X2
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルトスリング

通常単価(税別)
16,285円
税込単価
17,914円

【特長】・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重...

詳細情報を確認する

型番

4E150X2 解除

Loading...

 
カタログを表示

4E150X2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4E150X2

653-5113
4900349591282
2.400

1個

16,285( 17,914円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です
・すぐれた耐候性・耐久性を発揮します
・各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります
・アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)の型番4E150X2のページです。
型番4E150X2に関する仕様情報を記載しております。

ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4E150X10
4E150X2.5
4E150X3
4E150X4
4E150X5
4E150X6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g)

53,510円

( 58,861円 )
1個 -

8日目

653-6681490034959144210.700

18,613円

( 20,474円 )
1個 -

7日目

653-818649003495912992.900

20,939円

( 23,033円 )
1個 -

7日目

653-660749003495913053.400

25,591円

( 28,150円 )
1個 -

7日目

653-819049003495913294.500

30,245円

( 33,270円 )
1個 -

7日目

653-511449003495913435.500

34,898円

( 38,388円 )
1個 -

7日目

653-665949003495913676.600

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました