(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールラック用 落下防止ネットLOW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RNL-12
スチールラック用 落下防止ネットLOW テントウボウシヨウヒン

通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

RNL-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNL-12

4582418918406
109.000
579-3967
ネット:樹脂製(PE)
ベルト:樹脂製(PP)
面ファスナー:ナイロン

1個

4,500( 4,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます
・収容品を取り出す際に面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールラック用 落下防止ネットLOWの型番RNL-12のページです。
型番RNL-12に関する仕様情報を記載しております。

スチールラック用 落下防止ネットLOWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RNL-15
RNL-18
RNL-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 材質3

5,130円

( 5,643円 )
1個 -

4日目

4582418918413128.000579-2492ネット:樹脂製(PE)ベルト:樹脂製(PP)面ファスナー:ナイロン

5,760円

( 6,336円 )
1個 -

4日目

4582418918420147.000579-3975---

3,870円

( 4,257円 )
1個 -

4日目

458241891839090.000579-2490ネット:樹脂製(PE)ベルト:樹脂製(PP)面ファスナー:ナイロン

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました