(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISシャックル(バウ形)M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC22
JISシャックル(バウ形)M級 黒 BC(使用荷重5t~8t) シャックル

通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

【特長】・JIS規格シャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JBC22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
基本使用荷重(t)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC22

4582165292699
502-1602
26
2009.9999999999998
27
3.15
34
65
55
117
22

1個

3,490( 3,839円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISシャックル(バウ形)M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)の型番JBC22のページです。
型番JBC22に関する仕様情報を記載しております。

JISシャックル(バウ形)M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JBC18
JBC20
JBC24
JBC26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)d1 基本使用荷重(t) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

2,596円

( 2,856円 )
1個 -

19日目

4582165292675502-31392111502222953459518

3,170円

( 3,487円 )
1個 -

19日目

4582165292682502-3160241570252.531585010420

4,450円

( 4,895円 )
1個 -

19日目

4582165292705502-3112302630313.639706212624

5,307円

( 5,838円 )
1個 -

19日目

4582165292712502-311032319033441756613526

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました