(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール除菌剤"E70"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール除菌剤"E70"

通常価格(税別)
4,722円 ~ 9,643円
税込価格
5,194円 ~ 10,607円

【特長】・エタノール濃度70%の高濃度アルコール除菌剤です・アルコールの除菌効...

詳細情報を確認する

  • 香り:
    香料無添加
  • 材質1:
    エタノール
  • 材質2:
    イソプロピルアルコール
  • 材質3:
    乳酸ナトリウム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
構造
容量
容量(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4Lボトル
4Lボトル
4L
4000
4972796174226
4000.0
251-1097

1個

4,722( 5,194円 )

1日目

18L一斗缶
-
18L
18000
4972796174516
18000.0
251-1096

1個

9,643( 10,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノール濃度70%の高濃度アルコール除菌剤です
・アルコールの除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合しています
・安心の「Made in Japan」日本製です
・オフィスや住宅(玄関周り、台所周り、トイレ、ドアノブ、手すり、テーブル、デスク周り、椅子など)及び車内などの衛生面の気になるところに使用するだけで、簡単に除菌できます
・本製品は、医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することができます
【用途】
・オフィス・住宅・車内のアルコールの影響の無い箇所の除菌に
【材質】
・エタノール
・イソプロピルアルコール
・乳酸ナトリウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール除菌剤"E70"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました