(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管

厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,703円
税込単価
9,573円

【特長】・20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    150φ
  • 外径(mm):
    190
  • 呼び径(mm):
    150
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~100
  • 長さ(m):
    0.91
  • 内径(mm):
    150
  • 幅(mm):
    190
  • JANコード:
    4562441381002
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    206-7746
  • 材質1:
    最外層:アルミガラスクロス
  • 材質2:
    断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
  • 材質3:
    最内層:亜鉛めっき鋼板

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

サイズ150φ外径(mm)190
呼び径(mm)150使用温度範囲(℃)-10~100
長さ(m)0.91内径(mm)150
幅(mm)190JANコード4562441381002
質量(g)5000.0トラスココード206-7746
材質1最外層:アルミガラスクロス材質2断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
材質3最内層:亜鉛めっき鋼板 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FADM-910-150

1個

8,703( 9,573円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です
【用途】
・厨房の排気用ダクトに
【材質】
・最外層:アルミガラスクロス
・断熱材:特殊ガラス繊維フェルト
・最内層:亜鉛めっき鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管の型番FADM-910-150のページです。
型番FADM-910-150に関する仕様情報を記載しております。

厨房排気用ダクト"フジエアダクトMタイプ" FADM直管のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト