(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用【10個入り】

通常単価(税別)
6,567円
税込単価
7,224円

【特長】・BOOSTIX 36V専用のフィルターバッグです・1パック10枚入り...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    275
  • 集じん容量(L):
    5
  • 幅(mm):
    223
  • JANコード:
    4260709986258
  • 質量(g):
    990.0
  • トラスココード:
    453-6599

型番

008.53.601 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

008.53.601

1パック

10個入り

6,567( 7,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOOSTIX 36V専用のフィルターバッグです
・1パック10枚入りです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用の型番008.53.601のページです。
型番008.53.601に関する仕様情報を記載しております。

HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました