(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA877-00LX-MB
ダストカートECO小物入れMT ゴミバコ

ダストカートECO小物入れMT CA877-00LX-MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,829円
税込単価
5,312円

【特長】・マジックテープ着脱式【用途】・ダストカートで作業中の清掃資材・ゴミ袋...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    再生PET、PET

(i)ご注意

  • 旧仕様の本体に互換性はありません。

Loading...

CA877-00LX-MB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
高さ(mm)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA877-00LX-MB

4903180200313
579-9855
220.000
560
650
CA877-00LX-MB

1個

4,829( 5,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ着脱式
【用途】
・ダストカートで作業中の清掃資材・ゴミ袋・ゴム手袋・スプレー・雑巾などの運搬に
【材質】
・再生PET、PET

(i)ご注意

  • 旧仕様の本体に互換性はありません。

CA877-00LX-MBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカートECO小物入れMTの型番CA877-00LX-MBのページです。
型番CA877-00LX-MBに関する仕様情報を記載しております。

ダストカートECO小物入れMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CA877-00SX-MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 間口(mm) 高さ(mm) 適合本体

4,179円

( 4,597円 )
1個 -

4日目

4903180200306579-9853180.000500600CA863-00SX-MB

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました