(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動・エアー工具連動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00527068
電動・エアー工具連動型 カンシツリョウヨウソウジキ

通常単価(税別)
259,000円
税込単価
284,900円

【特長】・ドイツ製、高性能一般粉じん用集じん機の標準セット品です。・電動工具や...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    630
  • 最大真空圧(kPa):
    24
  • 騒音値(dB):
    71
  • 電源コード長さ(m):
    7.5
  • 幅(mm):
    365
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3.9

型番

00527068 解除

Loading...

 
カタログを表示

00527068 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
集じん容量(L)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00527068

4580400790764
453-6601
15600.0
540
26
単相100

1個

259,000( 284,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製、高性能一般粉じん用集じん機の標準セット品です。
・電動工具やエアー工具を接続し、工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動・エアー工具連動型の型番00527068のページです。
型番00527068に関する仕様情報を記載しております。

電動・エアー工具連動型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00527071
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 集じん容量(L) 電源(V)

309,750円

( 340,725円 )
1個 -

19日目

4580400790795453-660016200.059636-

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました