(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WD4060-B
ツーリングワゴン(ブラック) ツーリングワゴン

通常単価(税別)
78,071円
税込単価
85,878円

【特長】・棚板フラット型で安定感抜群【材質】・ツーリングホルダー:ポリプロピレ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    36000.0
  • 材質1:
    ツーリングホルダー:ポリプロピレン樹脂製
  • キャスター径(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/台):
    200
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 色:
    ブラック(本体)
  • 奥行(mm):
    550
  • 間口(mm):
    693
  • 高さ(mm):
    786
  • 最大積載量(kg/台):
    200

(i)ご注意

  • 組立式:組立費は含まれておりません。

型番

WD4060-B 解除

Loading...

カタログを表示

WD4060-Bの仕様・寸法情報

収納ホルダ数HSK40A 60個ホルダー色
トラスココード634-5781質量(g)36000.0
材質1ツーリングホルダー:ポリプロピレン樹脂製材質2本体:スチール製(ブラック)
材質3サイドハンドル:スチール材質4キャスター:ゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
キャスター径(mm)100均等積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50ツーリング棚(段)2
ブラック(本体)奥行(mm)550
間口(mm)693高さ(mm)786
最大積載量(kg/台)200段数(段)-

型番リスト

型番
収納ホルダ数
ホルダー色
トラスココード
材質2
材質3
材質4
ツーリング棚(段)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD4060-B

HSK40A 60個
634-5781
本体:スチール製(ブラック)
サイドハンドル:スチール
キャスター:ゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
2
-

1個

78,071( 85,878円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板フラット型で安定感抜群
【材質】
・ツーリングホルダー:ポリプロピレン樹脂製
・本体:スチール製
・キャスター:ゴム車輪
・サイドハンドル:スチール

(i)ご注意

  • 組立式:組立費は含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(ブラック)の型番WD4060-Bのページです。
型番WD4060-Bに関する仕様情報を記載しております。

ツーリングワゴン(ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WD1020-B
WD1040-B
WD4030-B
WD6324-B
WD6348-B
WN3030-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
収納ホルダ数 ホルダー色 トラスココード 材質2 材質3 材質4 ツーリング棚(段) 段数(段)

67,071円

( 73,778円 )
1個 -

8日目

HSK100A 20個654-7804本体:スチール製キャスター:ゴム車輪サイドハンドル:スチール12(フラット棚)

73,500円

( 80,850円 )
1個 -

8日目

HSK100A 40個634-5782本体:スチール製(ブラック)サイドハンドル:スチールキャスター:ゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)2-

69,571円

( 76,528円 )
1個 -

8日目

HSK40A 30個654-7837本体:スチール製キャスター:ゴム車輪サイドハンドル:スチール12(フラット棚)

67,929円

( 74,722円 )
1個 -

8日目

HSK63A 24個654-7865本体:スチール製キャスター:ゴム車輪サイドハンドル:スチール12(フラット棚)

74,571円

( 82,028円 )
1個 -

8日目

HSK63A 48個634-5769本体:スチール製(ブラック)サイドハンドル:スチールキャスター:ゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)2-

69,571円

( 76,528円 )
1個 -

8日目

BT30 30個654-7868本体:スチール製キャスター:ゴム車輪サイドハンドル:スチール12(フラット棚)
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
収納ホルダ数 ホルダー色 トラスココード 材質2 材質3 材質4 ツーリング棚(段) 段数(段)

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト