(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タナガード(ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5NB-L25
タナガード(ナイロン) ゲンバアンゼンタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,760円
税込単価
5,236円

【特長】・棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付け、テンションゴムで保持しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    ブルー
  • バックル:
    カム
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 品名:
    タナガード
  • 厚さ(mm):
    1.3

(i)ご注意

  • 商品画像は一部使用が異なる、代表の画像の場合がございます。お求めとなる品目のスペックをご確認お願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5NB-L25 解除

Loading...

 
カタログを表示

5NB-L25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用棚間口(mm)
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5NB-L25

2500
L
4963360873874
412-1467
598

1個

4,760( 5,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付け、テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けできます。
【材質】
・ベルト:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は一部使用が異なる、代表の画像の場合がございます。お求めとなる品目のスペックをご確認お願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タナガード(ナイロン)の型番5NB-L25のページです。
型番5NB-L25に関する仕様情報を記載しております。

タナガード(ナイロン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5NB-M12
5NB-M18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用棚間口
(mm)
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

2,432円

( 2,675円 )
1個 あり

1日目

1200M4963360873720412-9822535

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

1日目

1800M4963360873744412-9831563

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました