(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドチェスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドチェスト

通常単価(税別)
5,832円
税込単価
6,415円

【特長】・工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです・フレーム・引出し・天...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576453295
  • トラスココード:
    253-6234
  • 質量(g):
    3240.000
  • 材質1:
    天板・フレーム・引出:ポリプロピレン
  • 材質2:
    パイプ:塩化ビニール被覆鋼管
  • 引出し数:
    3
  • 引出し耐荷重(kg):
    4
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    352
  • 引出し内寸(mm)間口:
    525
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    163
  • キャスター:
    なし

型番

NSW-543 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSW-543

1個

5,832( 6,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で、簡単に組み立てができるチェストです
・フレーム・引出し・天板を組み合わせて完成します
・一体型フレームでぐらつきません
・組み立て時間は約1分程です
・リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです
・使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります
・引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます
【用途】
・収納に
【材質】
・天板・フレーム・引出:ポリプロピレン
・パイプ:塩化ビニール被覆鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドチェストの型番NSW-543のページです。
型番NSW-543に関する仕様情報を記載しております。

ワイドチェストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました