(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛警報器用介錯ロープ 介錯ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛警報器用介錯ロープ 介錯ロープ

通常単価(税別)
13,860円
税込単価
15,246円

【特長】・TMK-01・TMK-02玉掛警報器用の介錯ロープです・玉掛警報器を...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571181536146
  • 質量(g):
    830.000
  • トラスココード:
    171-8328
  • 材質1:
    ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
  • 外径(mm):
    12
  • 全長(m):
    5.0

(i)ご注意

  • カタログ掲載の寸法は介錯ロープ部の寸法です。
  • フック部は寸法に含んでおりません。

型番

TMK-051 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMK-051

1個

13,860( 15,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TMK-01・TMK-02玉掛警報器用の介錯ロープです
・玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています
・工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です
【材質】
・ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス

(i)ご注意

  • カタログ掲載の寸法は介錯ロープ部の寸法です。
  • フック部は寸法に含んでおりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛警報器用介錯ロープ 介錯ロープの型番TMK-051のページです。
型番TMK-051に関する仕様情報を記載しております。

玉掛警報器用介錯ロープ 介錯ロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました