(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-1275
ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプ ニヤクヨウヒン

通常単価(税別)
6,156円
税込単価
6,772円

【特長】・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません【用途】・ロープを...

詳細情報を確認する

  • 車数:
    2
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バフ研磨仕上げ

Loading...

 
カタログを表示

A-1275 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
基本使用荷重(t)
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
車溝幅(mm)
d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1275

111-2402
4982970312757
223.000
0.07
9
25
84.5
30
46
10
13

1個

6,156( 6,772円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません
【用途】
・ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バフ研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプの型番A-1275のページです。
型番A-1275に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 豆ブロック ベケ付2車タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1276
A-1277
A-1278
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 基本使用荷重(t) 最大使用ロープ径(mm) 車径(mm) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 車溝幅(mm) d(mm)

7,311円

( 8,042円 )
1個 -

4日目

113-61634982970312764341.0000.12103295.036491113

9,395円

( 10,335円 )
1個 -

4日目

111-23964982970312771485.0000.161138103.042511217.5

12,474円

( 13,721円 )
1個 -

4日目

111-23954982970312788566.0000.241550128.054561618

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました