(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-662VJ-W
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW アングルシキワゴン

通常単価(税別)
56,244円
税込単価
61,868円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 高さ寸法(mm):
    600
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 段数(段):
    2
  • 最大積載量(kg/台):
    200

型番

EGW-662VJ-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

EGW-662VJ-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
奥行寸法(mm)
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-662VJ-W

ホワイト
206-4242
400
20240.0
494×274×58
600

1個

56,244( 61,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGWの型番EGW-662VJ-Wのページです。
型番EGW-662VJ-Wに関する仕様情報を記載しております。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EGW-662VJ-YG
EGW-672VJ-W
EGW-672VJ-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 トラスココード 奥行寸法
(mm)
質量(g)
(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ 間口(mm)

56,244円

( 61,868円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン206-424340020240.0494×274×58600

65,845円

( 72,430円 )
1個 -

1日目

ホワイト206-424450026090.0644×374×58750

65,845円

( 72,430円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン206-424550026090.0644×374×58750

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました