(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DLWS-A963TVU-W
ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・1段引出し付) アングルシキワゴン

通常単価(税別)
101,487円
税込単価
111,636円

【特長】・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです・使用用途に...

詳細情報を確認する

  • 高さ寸法(mm):
    762~1022
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • 材質4:
    天板:リノリューム張り合板
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 段数(段):
    2
  • 引出し(段):
    1
  • 最大積載量(kg/台):
    200

型番

DLWS-A963TVU-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

DLWS-A963TVU-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
奥行寸法(mm)
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLWS-A963TVU-W

ホワイト
206-4202
400
31500.0
468×270×60
600

1個

101,487( 111,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです
・使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
・天板:リノリューム張り合板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・1段引出し付)の型番DLWS-A963TVU-Wのページです。
型番DLWS-A963TVU-Wに関する仕様情報を記載しております。

ツールワゴン"ドルフィン"(高さ調節式・ウレタンキャスター・天板・1段引出し付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DLWS-A963TVU-YG
DLWS-A973TVU-W
DLWS-A973TVU-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 トラスココード 奥行寸法
(mm)
質量(g)
(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ 間口(mm)

101,487円

( 111,636円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン206-420340031500.0468×270×60600

115,311円

( 126,842円 )
1個 -

1日目

ホワイト206-420450043800.0618×370×60750

115,311円

( 126,842円 )
1個 -

4日目

ヤンググリーン206-420550043800.0618×370×60750

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました