(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RBW-762VHW
ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・1段引出し付) スチールセイワゴン(ボルトタイプ)

通常単価(税別)
41,520円
税込単価
45,672円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 材質1:
    棚板:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 引出し(段):
    1
  • 最大積載量(kg/台):
    150

型番

RBW-762VHW 解除

Loading...

 
カタログを表示

RBW-762VHW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
質量(g)(g)
段数(段)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-762VHW

ホワイト
246-6377
400
740
17500
2
600

1個

41,520( 45,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
【材質】
・棚板:スチール(焼き付け塗装)
・支柱:スチール(焼き付け塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・1段引出し付)の型番RBW-762VHWのページです。
型番RBW-762VHWに関する仕様情報を記載しております。

ラビットワゴン(ハンドル付・ゴムキャスター・1段引出し付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RBW-762VHYG
RBW-772VHW
RBW-772VHYG
RBW-963VHW
RBW-963VHYG
RBW-973VHW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 トラスココード 奥行寸法
(mm)
高さ寸法
(mm)
質量(g)
(g)
段数(段) 間口(mm)

41,520円

( 45,672円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン246-6379400740175002600

43,680円

( 48,048円 )
1個 -

1日目

ホワイト246-637845074020200.02700

43,680円

( 48,048円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン246-637545074020200.02700

46,663円

( 51,329円 )
1個 -

4日目

ホワイト246-642040088020200.03600

46,663円

( 51,329円 )
1個 -

1日目

ヤンググリーン246-642340088020200.03600

50,029円

( 55,032円 )
1個 -

1日目

ホワイト246-6424450880235003700

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました