(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーペットマット3100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N3-BRO-900X600N
カーペットマット3100N オクナイヨウマット

通常単価(税別)
3,855円
税込単価
4,241円

【特長】・店舗やオフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです・外部からの土...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表面:ポリプロピレン(PP) 裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    8
  • 長さ(mm):
    900

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

N3-BRO-900X600N 解除

Loading...

 
カタログを表示

N3-BRO-900X600N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
泥抜き穴
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N3-BRO-900X600N

0638060979525
629-0942
1800.0
-
600

1個

3,855( 4,241円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・店舗やオフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです
・外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます
・エントランスのイメージに合わせて選べる4色のラインアップです
【用途】
・建物インドア用マットとして
【材質】
・表面:ポリプロピレン(PP) 裏面:塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペットマット3100Nの型番N3-BRO-900X600Nのページです。
型番N3-BRO-900X600Nに関する仕様情報を記載しております。

カーペットマット3100Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N3-BRO-900X1500N
N3-GRA-900X1500N
N3-GRA-900X600N
N3-GRE-900X1500N
N3-GRE-900X600N
N3-RED-900X1500N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 泥抜き穴 幅(mm)

9,905円

( 10,896円 )
1個 -

4日目

0638060979556629-09414600.0なし1500

9,905円

( 10,896円 )
1個 -

4日目

グレー0638060979549628-94664600.0なし1500

3,855円

( 4,241円 )
1個 -

4日目

グレー0638060979518629-09401800.0なし600

9,905円

( 10,896円 )
1個 -

4日目

0638060979600629-09364600.0なし1500

3,855円

( 4,241円 )
1個 -

4日目

0638060979570629-09371800.0なし600

9,905円

( 10,896円 )
1個 -

4日目

0638060979563629-09384600.0-1500

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました