(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器設置台 シグナルスタンドECO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SGSEC03R1
消火器設置台 シグナルスタンドECO ゲンバアンゼンタイサクヨウヒン

通常単価(税別)
3,467円
税込単価
3,814円

【特長】・どこにでも簡単に設置できます・再生プラスチックの使用率を変更した、新...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    390.0
  • 材質1:
    受台:ポリエチレン
  • 材質2:
    ポール:ABS樹脂
  • 材質3:
    標示板:ポリスチレン
  • 材質4:
    ポール取付具:ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    215
  • 高さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    250

型番

SGSEC03R1 解除

Loading...

 
カタログを表示

SGSEC03R1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSEC03R1

4931554040043
466-7776

1個

3,467( 3,814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこにでも簡単に設置できます
・再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです
【材質】
・受台:ポリエチレン
・ポール:ABS樹脂
・標示板:ポリスチレン
・ポール取付具:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器設置台 シグナルスタンドECOの型番SGSEC03R1のページです。
型番SGSEC03R1に関する仕様情報を記載しております。

消火器設置台 シグナルスタンドECOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGSEC03W1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,467円

( 3,814円 )
1個 -

1日目

4931554040340466-7775

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました