(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール缶用オイルポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペール缶用オイルポンプ

通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【特長】・ペール缶にセットし、レバーを上下にストロークすることでオイルを注入す...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(L/min):
    70
  • 口径(mm)吸込/吐出:
    25/12
  • 本体寸法全長(mm):
    440
  • 本体寸法全幅(mm):
    300
  • JANコード:
    4580343089192
  • 質量(g):
    900.000
  • トラスココード:
    471-6831
  • 材質1:

(i)ご注意

  • ガソリン・灯油・可燃性物 使用不可。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8805G

1個

7,200( 7,920円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶にセットし、レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます
・20Lペール缶から直接注入できます
・ギア・デフオイル・ATF・エンジンオイル使用可能です
【用途】
・一斗缶やペール缶、ドラム缶に取り付けて使用
【材質】
・鉄

(i)ご注意

  • ガソリン・灯油・可燃性物 使用不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用オイルポンプの型番8805Gのページです。
型番8805Gに関する仕様情報を記載しております。

ペール缶用オイルポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました