(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンタンフレキ用"ジョイント金具 オス" カンタンジョイント金具(オス)

カンタンフレキ用"ジョイント金具 オス" カンタンジョイント金具(オス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,541円
税込単価
2,795円

【特長】・ツバ出し工具が不要です・電蝕を防止します・「3点シール構造」で安全で...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    R3/4
  • 全長(mm):
    44.5
  • JANコード:
    4589467750582
  • 質量(g):
    113.000
  • トラスココード:
    207-2469
  • 材質:
    C3604BD
  • 六角対辺(mm):
    30
  • D1:
    30mm
  • D2:
    32.5mm

(i)ご注意

  • 他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-2020

1個

2,541( 2,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバ出し工具が不要です
・電蝕を防止します
・「3点シール構造」で安全です
【用途】
・カンタンフレキ用

(i)ご注意

  • 他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。

SKO-2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンタンフレキ用"ジョイント金具 オス" カンタンジョイント金具(オス)の型番SKO-2020のページです。
型番SKO-2020に関する仕様情報を記載しております。

カンタンフレキ用"ジョイント金具 オス" カンタンジョイント金具(オス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました