(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差乗越え台車 ロイターバウル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

段差乗越え台車 ロイターバウル

通常単価(税別)
47,225円
税込単価
51,948円

【特長】・4cm段差を乗り越えられます・前輪に、大小2種類の車輪を装着すること...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    243-0563
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    905
  • 高さ(mm):
    905
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    600
  • 取替キャスター(固定):
    SR-125NRBーWB(H132)
  • 取替キャスター(自在):
    BPT-125NRBーWB
  • 質量(g):
    16500.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール

(i)ご注意

  • 段差の形状により、乗り越えられない場合がります。
  • 段差の幅が10cm未満の段差は、越えられません。
  • 三角形の段差は、越えられません。
  • 円筒形状の段差は、越えられません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC906B

1個

47,225( 51,948円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4cm段差を乗り越えられます
・前輪に、大小2種類の車輪を装着することにより、スムーズに段差を超えられます
・段差にぶつかった衝撃での荷物の落下を防ぎます
【用途】
・段差のある場所での段ボール等の搬送に
【材質】
・樹脂
・スチール

(i)ご注意

  • 段差の形状により、乗り越えられない場合がります。
  • 段差の幅が10cm未満の段差は、越えられません。
  • 三角形の段差は、越えられません。
  • 円筒形状の段差は、越えられません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差乗越え台車 ロイターバウルの型番TC906Bのページです。
型番TC906Bに関する仕様情報を記載しております。

段差乗越え台車 ロイターバウルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました