(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧ホース

通常単価(税別)
18,816円
税込単価
20,698円

【特長】・耐久力に優れた高品質な油圧ホースです・レホボット社製のポンプ、カップ...

詳細情報を確認する

  • ねじ径:
    G1/4
  • ホース外径(mm):
    13.5
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • 全長(m):
    2.0
  • JANコード:
    7321610267786
  • 質量(g):
    510.0
  • トラスココード:
    256-7066
  • 材質1:
    ホース本体:ポリアミドポリウレタン
  • 材質2:
    ホース両端:スチール

(i)ご注意

  • カップリング等は付属していません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26778

1個

18,816( 20,698円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力に優れた高品質な油圧ホースです
・レホボット社製のポンプ、カップリング、スイベル等に適合します
【材質】
・ホース本体:ポリアミドポリウレタン
・ホース両端:スチール

(i)ご注意

  • カップリング等は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ホースの型番26778のページです。
型番26778に関する仕様情報を記載しております。

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました