(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ運搬車 イットン台車メッシュ囲い 専用メッシュ囲い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ運搬車 イットン台車メッシュ囲い 専用メッシュ囲い

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
49,913円 ~ 57,475円  特別価格 
税込価格
54,904円 ~ 63,223円  特別価格 

【特長】・運搬中の荷崩れ防止になる専用メッシュ囲い部品です【材質】・アルミ合金

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ合金
  • 高さ(mm):
    718

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
適合ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968757716130
10000.0
149-1120
746
648
-
-

1個

49,913円

36,411

( 40,052円 )

1日目

4968757716147
13400.0
171-7268
1187
737
-
-

1個

57,475円

39,594

( 43,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬中の荷崩れ防止になる専用メッシュ囲い部品です
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ運搬車 イットン台車メッシュ囲い 専用メッシュ囲いのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました