(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックピン付きグラブフック GGALシリーズ GGAL-8-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックピン付きグラブフック GGALシリーズ GGAL-8-10

通常単価(税別)
10,891円
税込単価
11,980円

【特長】・チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。【用途】・長さ調整、...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    250-7778
  • 寸法(mm)L:
    56
  • JANコード:
    4545880112079
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 適合チェーン線径(mm):
    8
  • 寸法(mm)B:
    10.5
  • 基本使用荷重(t):
    2.0

型番

GGAL-8-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGAL-8-10

1個

10,891( 11,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
【用途】
・長さ調整、バスケット吊りに。
【材質】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックピン付きグラブフック GGALシリーズ GGAL-8-10の型番GGAL-8-10のページです。
型番GGAL-8-10に関する仕様情報を記載しております。

ロックピン付きグラブフック GGALシリーズ GGAL-8-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました