(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:56130000GR608
ホームオリコンS30M アミパレット

ホームオリコンS30M 56130000GR608

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,725円
税込単価
4,098円

【特長】・サンテナーB#50やホームコンテナーなどと相互段積み可能な内倒れオリ...

詳細情報を確認する

  • 折りたたみ高さ(mm):
    46
  • 有効内寸(mm)奥行:
    330
  • 有効内寸(mm)間口:
    487
  • 有効内寸(mm)高さ:
    186
  • 質量(g):
    1225.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    365
  • 外形寸法(mm)間口:
    517
  • 外形寸法(mm)高さ:
    205
  • 容量(L):
    30.8

型番

56130000GR608 解除

Loading...

56130000GR608 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56130000GR608

4573267372709
379-1449
グリーン

1個

3,725( 4,098円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンテナーB#50やホームコンテナーなどと相互段積み可能な内倒れオリコンです
・短辺のレバーハンドルにより、簡単に折りたたみが可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

56130000GR608で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームオリコンS30Mの型番56130000GR608のページです。
型番56130000GR608に関する仕様情報を記載しております。

ホームオリコンS30Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
56130000BK901
56130000BLROD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,713円

( 4,084円 )
1個 -

7日目

4573267372686379-2148ブラック

3,713円

( 4,084円 )
1個 -

7日目

4573267372693379-2140ブルー

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました